Dispositif pour le soudage
Eléments de serrage et de freinage | Solutions système | Construction de machines et d'installations | Métal | Souder et découper

Elément de serrage
Série MBPS
Équilibrages d'axe
Série XYR1000

- Convient pour des charges faibles à élevées
- Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK 40 ... TK 200
- Compensation des axes dans le plan X-Y

- Convient pour des charges faibles à élevées
- Bride de raccordement selon EN ISO 9409-1 : TK 40 ... TK 200
- Compensation des axes dans le plan X-Y
Lors du soudage d’amortisseurs de châssis, certaines zones devaient être protégées des projections de soudage. Il fallait amener un cache à une table ronde le long d’un axe linéaire et le faire tourner avec la table pendant le processus de soudage.
La solution mise en place était un dispositif qui garantit une protection contre les projections en matière Wirbalit via un axe linéaire pneumatique. Un axe rotatif à palier est entraîné par la rotation de la table de soudage. Un équilibrage d’axe intégré garantit la compensation en cas de décalage de l’axe. L’ensemble du dispositif a été réalisé dans une version compatible avec le soudage.
- Acier inoxydable
- IP40
- Pneumatiques
Type d’entraînement | PNEU |
Force de préhension max. | 2700 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 500 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 460 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |